Menu Procurar

Patins - base suave/ajustável

Em stock

Patins com base suave e ajustável.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
1,1187 € - 1,1762 € 863 Em stock
M22
26.4 mm
35.0 mm
1,4216 € - 1,4965 € 527 Em stock
M22 x 25
0,7717 € - 1,7056 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
0,8922 € - 1,9718 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
40.0 mm
0,7489 € - 0,7882 € Solicite o prazo de entrega aqui
M22 x 25
1,4608 € - 1,5391 € 297 Em stock
M30
30.0 mm
50.0 mm
0,7874 € - 0,8284 € 625 Em stock
M22 x 25
0,7435 € - 1,6436 € 40 Em stock
M8
40.0 mm
1,2004 € - 1,2621 € 59 Em stock
M22
25.0 mm
40.0 mm
3,0179 € - 3,1723 € 380 Em stock
M42
40.0 mm
60.0 mm
0,6875 € - 0,7229 € 620 Em stock
M10 x 25
1,3825 € - 1,4544 € 487 Em stock
M30 x 30
1,3825 € - 1,4544 € 86 Em stock
M30 x 30
0,7339 € - 0,7738 € 1704 Em stock
M22 x 25
1,831 € - 1,9262 € 160 Em stock
M30 x 28
0,912 € - 2,0155 € 150 Em stock
M8
30.0 mm
Pés reguláveis de uma peça 35.0 mm M22 26.4 mm Preto

10327586

Intervalo de preços
1,1762 € - 1,1187 €

Níveis de stock
863 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    26.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pés reguláveis de uma peça M22 x 25 Preto

10327593

Intervalo de preços
1,4965 € - 1,4216 €

Níveis de stock
527 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22 x 25
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 30.0 mm M10 Preto

10257043

Intervalo de preços
1,7056 € - 0,7717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 Preto

10257128

Intervalo de preços
1,9718 € - 0,8922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno preto
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis de uma peça M22 x 25 Preto

10327500

Intervalo de preços
0,7882 € - 0,7489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M22 x 25
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis de uma peça 50.0 mm M30 30.0 mm Preto

10327548

Intervalo de preços
1,5391 € - 1,4608 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pés reguláveis de uma peça M22 x 25 Preto

10327517

Intervalo de preços
0,8284 € - 0,7874 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22 x 25
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 Preto

10257067

Intervalo de preços
1,6436 € - 0,7435 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno preto
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis de uma peça 40.0 mm M22 25.0 mm Preto

10327524

Intervalo de preços
1,2621 € - 1,2004 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pés reguláveis de uma peça 60.0 mm M42 40.0 mm Preto

10327555

Intervalo de preços
3,1723 € - 3,0179 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M42
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pés reguláveis de uma peça M10 x 25 Preto

10327562

Intervalo de preços
0,7229 € - 0,6875 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 25
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis de uma peça M30 x 30 Preto

10327609

Intervalo de preços
1,4544 € - 1,3825 €

Níveis de stock
487 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M30 x 30
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis de uma peça M30 x 30 Preto

10327531

Intervalo de preços
1,4544 € - 1,3825 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M30 x 30
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis de uma peça M22 x 25 Preto

10327579

Intervalo de preços
0,7738 € - 0,7339 €

Níveis de stock
1704 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22 x 25
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis de uma peça M30 x 28 Preto

10327616

Intervalo de preços
1,9262 € - 1,831 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M30 x 28
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 30.0 mm M8 Preto

10257081

Intervalo de preços
2,0155 € - 0,912 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno preto
  • Código do material
    3926909790