Menu Procurar

Pés reguláveis de uma peça 35.0 mm M22 25.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10327586

Número de peça do fabricante:

060353569901

313 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,112 €
125 + 1,0576 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

27,80 €

25 x 1,112 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M22
Diâmetro da base 35.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Tipo de base Rigid
Tipo de montagem Tirante roscado
Material base PA
Código do material 3926909790

Produto 060353569901 Substitui:

Pés niveladores de montagem por parafuso M22 25.0 mm Preto
Referência da Essentra: 10257609
Número de peça do fabricante: 465489

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos