Menu Procurar

Patins e inserções redondos - acabamento cromado

Em stock

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. O acabamento de alta qualidade é ideal para a apresentação de produtos.

As inserções redondas apresentam um desenho de haste nervurada que proporciona uma inserção fácil e aderência acrescida, para ajudar a fixar a inserção na respetiva montagem.

  • Materiais: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) e polietileno (PE)
  • Acabamento: cromado
  • Cores: preto e prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H t Cor Material D Tipo Comprar
0,2142 € - 0,4734 € 11324 Em stock
1.5 mm
Prateado
PE
0,3272 € - 0,7232 € 4599 Em stock
1.5 mm
Prateado
PE
0,23 € - 0,5084 € 5125 Em stock
1.5 mm
Prateado
PE
0,5996 € - 1,3248 € 1975 Em stock
1.5 mm
Prateado
PE
0,6885 € - 1,522 € 1011 Em stock
1.0 mm
Prateado
ABS
0,765 € - 1,691 € 1973 Em stock
1.5 mm
Prateado
ABS
0,1537 € - 0,3398 € 1628 Em stock
1.5 mm
Prateado
PE
10435403 1,5669 € - 1,6493 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
Prateado
ABS
0,765 € - 1,691 € 608 Em stock
1.5 mm
Prateado
ABS
0,916 € - 2,0245 € 472 Em stock
1.5 mm
Prateado
ABS
0,6885 € - 1,522 € 60 Em stock
1.0 mm
Prateado
ABS
0,765 € - 1,691 € 912 Em stock
1.0 mm
Prateado
ABS
1,0711 € - 1,1275 € 400 Em stock
2.0 mm
Prateado
ABS
0,966 € - 2,135 € 2298 Em stock
1.2 mm
Prateado
ABS
0,4415 € - 0,976 € 4028 Em stock
1.5 mm
Prateado
PE
0,79 € - 1,7455 € 75 Em stock
1.5 mm
Prateado
PE
1,188 € - 2,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
Preto
ABS
5,1422 € - 5,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
Preto
ABS
0,2063 € - 0,456 € 1628 Em stock
1.5 mm
Prateado
PE
0,6885 € - 1,522 € 825 Em stock
1.0 mm
Prateado
ABS
  • de 6
Redonda Inserção de tubo 28.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio PE

10254530

Intervalo de preços
0,4734 € - 0,2142 €

Níveis de stock
11324 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 16.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio PE

10254066

Intervalo de preços
0,7232 € - 0,3272 €

Níveis de stock
4599 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3923509000
Redonda Inserção de tubo 32.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio PE

10254547

Intervalo de preços
0,5084 € - 0,23 €

Níveis de stock
5125 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3923509000
Redonda Inserção de tubo 45.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio PE

10256954

Intervalo de preços
1,3248 € - 0,5996 €

Níveis de stock
1975 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 13.0 mm 1.0 mm Prateado Crómio ABS

10288689

Intervalo de preços
1,522 € - 0,6885 €

Níveis de stock
1011 Em stock
Características
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio ABS

10288719

Intervalo de preços
1,691 € - 0,765 €

Níveis de stock
1973 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 13.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio PE

10256916

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
1628 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3923509000
Redonda Inserção de tubo 18.0 mm 1.2 mm Prateado Crómio ABS

10435403

Intervalo de preços
1,6493 € - 1,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio ABS

10288771

Intervalo de preços
1,691 € - 0,765 €

Níveis de stock
608 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 30.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio ABS

10288818

Intervalo de preços
2,0245 € - 0,916 €

Níveis de stock
472 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 12.0 mm 1.0 mm Prateado Crómio ABS

10288672

Intervalo de preços
1,522 € - 0,6885 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 22.0 mm 1.0 mm Prateado Crómio ABS

10288740

Intervalo de preços
1,691 € - 0,765 €

Níveis de stock
912 Em stock
Características
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 32.0 mm 2.0 mm Prateado Crómio ABS

10288856

Intervalo de preços
1,1275 € - 1,0711 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 28.0 mm 1.2 mm Prateado Crómio ABS

10289587

Intervalo de preços
2,135 € - 0,966 €

Níveis de stock
2298 Em stock
Características
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 12.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio PE

10254073

Intervalo de preços
0,976 € - 0,4415 €

Níveis de stock
4028 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3923509000
Redonda Inserção de tubo 60.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio PE

10256886

Intervalo de preços
1,7455 € - 0,79 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 32.0 mm 1.5 mm Preto Crómio ABS

10289112

Intervalo de preços
2,626 € - 1,188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 60.0 mm 1.5 mm Preto Crómio ABS

10552520

Intervalo de preços
5,4128 € - 5,1422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 19.0 mm 1.5 mm Prateado Crómio PE

10256923

Intervalo de preços
0,456 € - 0,2063 €

Níveis de stock
1628 Em stock
Características
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo 8.0 mm 1.0 mm Prateado Crómio ABS

10288658

Intervalo de preços
1,522 € - 0,6885 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio
  • Código do material
    3926909790