Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,1849 € - 0,4087 € 400 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Preto
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,2186 € - 0,4832 € 4350 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Cinzento
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1821 € - 0,4027 € 15 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,495 € - 1,0946 € 400 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,432 € - 0,9545 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
2.0 mm
Preto
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,0792 € - 0,175 € 1750 Em stock
15.9 mm
1.0 mm
Preto
34.9 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,232 € - 0,513 € 11800 Em stock
30.0 mm
2.0 mm
Preto
60.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,0746 € - 0,1652 € 156 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1849 € - 0,4087 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Branco
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,432 € - 0,9545 € 720 Em stock
38.1 mm
2.0 mm
Branco
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1376 € - 0,3042 € 150 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,2672 € - 0,5906 € 300 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1539 € - 0,34 € 500 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Branco
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3414 € - 0,7547 € 60 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Vermelho
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3792 € - 0,8382 € 800 Em stock
25.0 mm
3.0 mm
Preto
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,2186 € - 0,4832 € 1050 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Cinzento
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,0419 € - 2,3033 € 680 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
100.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,4047 € - 0,8949 € 560 Em stock
25.0 mm
1.5 mm
Preto
75.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0,3899 € - 0,8622 € 1000 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1849 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Cinzento
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079355

Intervalo de preços
0,4087 € - 0,1849 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080665

Intervalo de preços
0,4832 € - 0,2186 €

Níveis de stock
4350 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079362

Intervalo de preços
0,4027 € - 0,1821 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto LDPE - PIR

10079409

Intervalo de preços
1,0946 € - 0,495 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10079393

Intervalo de preços
0,9545 € - 0,432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079652

Intervalo de preços
0,175 € - 0,0792 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078358

Intervalo de preços
0,513 € - 0,232 €

Níveis de stock
11800 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078402

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0746 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco LDPE - PIR

10080214

Intervalo de preços
0,4087 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Branco LDPE - PIR

10080252

Intervalo de preços
0,9545 € - 0,432 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080634

Intervalo de preços
0,3042 € - 0,1376 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080689

Intervalo de preços
0,5906 € - 0,2672 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078440

Intervalo de preços
0,34 € - 0,1539 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Vermelho LDPE - PIR

10081358

Intervalo de preços
0,7547 € - 0,3414 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Preto PE

10092361

Intervalo de preços
0,8382 € - 0,3792 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080948

Intervalo de preços
0,4832 € - 0,2186 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10093061

Intervalo de preços
2,3033 € - 1,0419 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10093276

Intervalo de preços
0,8949 € - 0,4047 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10246658

Intervalo de preços
0,8622 € - 0,3899 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10079058

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm