Menu Procurar

19.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

O pé nivelador de montagem por parafuso com base rígida em LDPE tem uma base rígida de 19,0 mm | 0,748 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10290590

Número de peça do fabricante:

499335

250 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 2,3558 €
500 - 2499 1,1218 €
2500 + 1,0656 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Diâmetro da base 19.0 mm
Comprimento da rosca 15.0 mm
Material base Polietileno de baixa densidade
Tipo de base Hexagonal
Cor Preto
Material completo LDPE;Aço carbono
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos