Menu Procurar

Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 35.0 mm Preto

O pé nivelador de montagem por parafuso com base rígida em LDPE tem uma base rígida de 25,0 mm | 0,984 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10290699

Número de peça do fabricante:

499345

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 1,296 €
200 - 999 0,617 €
1000 + 0,586 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Material base Polietileno de baixa densidade
Tipo de base Hexagonal
Cor Preto
Material completo LDPE;Aço carbono
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos