Menu Procurar

Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 25.0 mm Preto

O pé nivelador de montagem por parafuso com base rígida em nylon tem uma base rígida de 27,0 mm | 1,063 pol. para montar em máquinas ou correias transportadores até .
Referência da Essentra:

10290767

Número de peça do fabricante:

499352

350 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 599 1,432 €
600 - 2999 0,6818 €
3000 + 0,6478 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 27.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Material base PA
Tipo de base Hexagonal
Cor Preto
Material completo Nylon;Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos