Menu Procurar

Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 55.0 mm Preto

O pé nivelador de montagem por parafuso com base rígida em nylon tem uma base rígida de 27,0 mm | 1,063 pol. para montar em máquinas ou correias transportadores até .
Referência da Essentra:

10290798

Número de peça do fabricante:

499355

5640 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 299 1,798 €
300 - 1499 0,8563 €
1500 + 0,8133 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 27.0 mm
Comprimento da rosca 55.0 mm
Material base PA
Tipo de base Hexagonal
Cor Preto
Material completo Nylon;Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos