Menu Procurar

Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 35.0 mm Preto

O pé nivelador de montagem por parafuso com base rígida em LDPE tem uma base rígida de 30,0 mm | 1,181 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10290910

Número de peça do fabricante:

499367

296 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 1,8185 €
200 - 999 0,866 €
1000 + 0,8225 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 30.0 mm
Comprimento da rosca 35.0 mm
Material base Polietileno de baixa densidade
Tipo de base Hexagonal
Cor Preto
Material completo LDPE;Aço carbono
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos