Menu Procurar

Peças de fita dupla face de espuma - permanente - Thick Twin Stick

Em stock

OS blocos de espuma Thick Twin Stick com adesivo permanente em ambos os lados podem ser usados para criar um efeito duradouro em 3-D. O nosso adesivo extremamente agressivo à base de borracha foi projetado para unir diversos tipos de superfícies, incluindo papelão corrugado, aglomerado de madeira, madeira, plásticos de baixa energia superficial, materiais revestidos em pó, revestimentos UV. Especificações: Adesivo: Permanente à base de borracha nos dois lados (não recomendado para exposição UV direta) Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF; Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF; Aplicações. Aplicações leves ou preenchimento de espaços. Adiciona efeitos 3D. Displays de ajuda - fortes. Pop Out

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Espessura Total Largura total Comprar
2,7555 € - 2,9006 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
8,4441 € - 8,8885 € 102 Em stock
Branco
Twin Stick 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10382677

Intervalo de preços
2,9006 € - 2,7555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Branco
  • Preço por
    Almofada
  • Removibilidade
    Permanente
  • Quantidade por volume
    2500 Pieces
Twin Stick 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10382660

Intervalo de preços
8,8885 € - 8,4441 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Branco
  • Preço por
    Almofada
  • Removibilidade
    Permanente
  • Quantidade por volume
    2520 Pieces