Menu Procurar

Pés de baixo perfil 25.0 mm M10 35.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10256879

Número de peça do fabricante:

465331

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,4384 €
2500 + 0,4165 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

219,20 €

500 x 0,4384 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 25.0 mm
Comprimento da rosca 35.0 mm
Material base PA
Tipo de base Giratória de plástico
Código do material 7318190090
Cor Preto
Material da rosca Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 30 °
Material completo da rosca Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos