Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Comprimento da rosca | Diâmetro da base | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7135 € - 0,7511 € | 3604 Em stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7227 € - 0,7608 € | 10049 Em stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7858 € - 0,8272 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,3272 € - 1,3972 € | 6178 Em stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8778 € - 0,924 € | 3891 Em stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,929 € - 0,9779 € | 15554 Em stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9185 € - 0,9669 € | 11085 Em stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7858 € - 0,8271 € | 4394 Em stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1248 € - 1,1841 € | 1700 Em stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0044 € - 1,24 € | 4502 Em stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10260234 | 1,1248 € - 1,1841 € | 28249 Em stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
0,8055 € - 0,8479 € | 47283 Em stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,795 € - 0,8368 € | 7256 Em stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8975 € - 0,9447 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,682 € - 0,7179 € | 5045 Em stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,6295 € - 1,7153 € | 1473 Em stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1051 € - 1,1633 € | 4198 Em stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0526 € - 1,108 € | 5959 Em stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8357 € - 0,8797 € | 17554 Em stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8659 € - 0,9115 € | 5694 Em stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.