Menu Procurar

Pés ajustáveis 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

Stud Mount Leveling Foot has a 48.0 mm | 1.89 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Referência da Essentra:

10257999

Número de peça do fabricante:

465533

13 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,639 €
500 + 0,6071 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

63,90 €

100 x 0,639 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Material base PP
Tipo de base Giratória de plástico
Código do material 3926909790
Cor Preto
Material da rosca Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 30 °
Material completo da rosca Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos