Menu Procurar

Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

O pé nivelador de montagem de rebite tem uma base rotativa de articulação de 25,0 mm | 0,984 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10259818

Número de peça do fabricante:

466167

9789 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,6529 €
2500 + 0,6202 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

326,45 €

500 x 0,6529 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Diâmetro da base 25.0 mm
Altura da base 19.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Material base PP
Tipo de base Swivel
Código do material 3926909790
Cor Preto
Material da rosca Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 20 °
Material completo da rosca Aço de baixo carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos