10260128
466198
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
150 - 749 | 0,8797 € |
750 + | 0,8357 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M8 |
---|---|
Diâmetro da base | 48.0 mm |
Diâmetro da base | 1.89 in |
Altura da base | 19.0 mm |
Altura da base | 0.748 in |
Comprimento da rosca | 40.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.575 in |
Material base | PP |
Tipo de base | Giratória de plástico |
Código do material | 3926909790 |
Cor | Preto |
Material da rosca | Aço |
Tipo de montagem | Tirante roscado |
Rotação da articulação | 20° |
Material completo da rosca | Aço de baixo carbono |