Menu Procurar

Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

O pé nivelador de montagem de rebite tem uma base rotativa de articulação de 48,0 mm | 1,89 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10260197

Número de peça do fabricante:

466205

4502 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,24 €
500 - 999 1,116 €
1000 + 1,0044 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

62,00 €

50 x 1,24 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 48.0 mm
Altura da base 19.0 mm
Comprimento da rosca 70.0 mm
Material base PP
Tipo de base Giratória de plástico
Código do material 3926909790
Cor Preto
Material da rosca Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 20°
Material completo da rosca Aço de baixo carbono

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos