Menu Procurar

Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 55.0 mm Preto

O pé nivelador de montagem de rebite em PP rígido tem uma base rotativa de articulação de 25,0 mm | 0,984 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10259382

Número de peça do fabricante:

466124

5194 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,7511 €
1250 + 0,7135 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

187,78 €

250 x 0,7511 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Diâmetro da base 25.0 mm
Altura da base 19.0 mm
Comprimento da rosca 55.0 mm
Material base PP
Tipo de base Rígido
Cor Preto
Material completo Polipropileno;Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos