Menu Procurar

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Em stock

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura da base Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,7103 € - 0,7476 € 9000 Em stock
M8
19.0 mm
40.0 mm
25.0 mm
0,7645 € - 0,8047 € 6500 Em stock
M8
19.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
0,7547 € - 0,7945 € 4658 Em stock
M8
19.0 mm
55.0 mm
25.0 mm
0,8312 € - 0,875 € 23451 Em stock
M10
19.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,4039 € - 1,4779 € 5300 Em stock
M10
19.0 mm
100.0 mm
30.0 mm
0,9285 € - 0,9774 € 2300 Em stock
M8
19.0 mm
70.0 mm
38.0 mm
0,9827 € - 1,0344 € 180 Em stock
M10
19.0 mm
55.0 mm
38.0 mm
0,7103 € - 0,7477 € 11697 Em stock
M8
19.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,1898 € - 1,2525 € 4544 Em stock
M8
19.0 mm
100.0 mm
30.0 mm
1,1898 € - 1,2525 € 9121 Em stock
M10
19.0 mm
70.0 mm
30.0 mm
0,8521 € - 0,8969 € 7800 Em stock
M8
19.0 mm
55.0 mm
38.0 mm
0,7631 € - 0,8033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
19.0 mm
25.0 mm
38.0 mm
1,7237 € - 1,8144 € 2540 Em stock
M8
19.0 mm
100.0 mm
38.0 mm
1,1689 € - 1,2305 € 3510 Em stock
M10
19.0 mm
70.0 mm
38.0 mm
1,1134 € - 1,172 € 650 Em stock
M12
19.0 mm
55.0 mm
38.0 mm
0,656 € - 0,6906 € 25650 Em stock
M8
19.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,0049 € - 1,0578 € 7645 Em stock
M8
19.0 mm
100.0 mm
25.0 mm
0,9382 € - 0,9876 € 4850 Em stock
M8
19.0 mm
70.0 mm
30.0 mm
0,9716 € - 1,0228 € 9300 Em stock
M12
19.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,8312 € - 0,8749 € 6550 Em stock
M8
19.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
  • de 3
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259375

Intervalo de preços
0,7476 € - 0,7103 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259429

Intervalo de preços
0,8047 € - 0,7645 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259382

Intervalo de preços
0,7945 € - 0,7547 €

Níveis de stock
4658 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 25.0 mm Preto

10259467

Intervalo de preços
0,875 € - 0,8312 €

Níveis de stock
23451 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 100.0 mm Preto

10259504

Intervalo de preços
1,4779 € - 1,4039 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259542

Intervalo de preços
0,9774 € - 0,9285 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 55.0 mm Preto

10259580

Intervalo de preços
1,0344 € - 0,9827 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
30.0 mm Pés reguláveis não articulados M8 25.0 mm

10259412

Intervalo de preços
0,7477 € - 0,7103 €

Níveis de stock
11697 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259450

Intervalo de preços
1,2525 € - 1,1898 €

Níveis de stock
4544 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
30.0 mm Pés reguláveis não articulados M10 70.0 mm

10259498

Intervalo de preços
1,2525 € - 1,1898 €

Níveis de stock
9121 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259535

Intervalo de preços
0,8969 € - 0,8521 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259511

Intervalo de preços
0,8033 € - 0,7631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259559

Intervalo de preços
1,8144 € - 1,7237 €

Níveis de stock
2540 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10259597

Intervalo de preços
1,2305 € - 1,1689 €

Níveis de stock
3510 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 55.0 mm Preto

10259634

Intervalo de preços
1,172 € - 1,1134 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259368

Intervalo de preços
0,6906 € - 0,656 €

Níveis de stock
25650 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
25.0 mm Pés reguláveis não articulados M8 100.0 mm

10259405

Intervalo de preços
1,0578 € - 1,0049 €

Níveis de stock
7645 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259443

Intervalo de preços
0,9876 € - 0,9382 €

Níveis de stock
4850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 40.0 mm Preto

10259627

Intervalo de preços
1,0228 € - 0,9716 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259665

Intervalo de preços
0,8749 € - 0,8312 €

Níveis de stock
6550 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP