Menu Procurar

Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 25.0 mm Preto

O pé nivelador de montagem de rebite em PP rígido tem uma base rotativa de articulação de 38,0 mm | 1,496 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10259566

Número de peça do fabricante:

466142

11578 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 1499 0,8272 €
1500 + 0,7858 €
Embalagem padrão: 300

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

248,16 €

300 x 0,8272 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 38.0 mm
Altura da base 19.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Material base PP
Tipo de base Rigid
Cor Preto
Material completo Polipropileno;Aço
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos