Menu Procurar

Pés ajustáveis - tampa de crómio

Em stock

Estes pés ajustáveis com tampa cromada são uma solução barata para aplicações ligeiras em superfícies ligeiramente irregulares, incluindo mobiliário de escritório, prateleiras, expositores de ponto de venda, armários e pequenas máquinas. São feitos de polietileno (PE) preto com tampa cromada.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Diâmetro da base Comprar
19,5507 € - 21,723 € 7 Em stock
M12
70.0 mm
1,0744 € - 1,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
PE;Aço
40.0 mm
1,1759 € - 2,5983 € 1000 Em stock
M10
PE;Aço
40.0 mm
0,3405 € - 0,7528 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
PE;Aço
20.0 mm
0,5796 € - 0,6101 € 11 Em stock
M10
PE;Aço
25.0 mm
0,5392 € - 0,5677 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
PE;Aço
25.0 mm
0,959 € - 1,0094 € 14 Em stock
M10
PE;Aço
40.0 mm
0,6964 € - 1,5397 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
PE;Aço
30.0 mm
1,3747 € - 3,039 € 351047 Em stock
M8
Nylon
25.0 mm
2,0018 € - 4,4246 € 25212 Em stock
M8
Nylon
50.0 mm
2,0991 € - 4,6395 € 75 Em stock
M8
Nylon
35.0 mm
0,8688 € - 0,9144 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
PE;Aço
40.0 mm
0,6906 € - 0,7273 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
PE;Aço
35.0 mm
5,1176 € - 5,3832 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
PE
40.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M12 Preto

10252956

Intervalo de preços
21,723 € - 19,5507 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida; aço inoxidável
  • Material completo da rosca
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 40.0 mm Preto

10257135

Intervalo de preços
1,131 € - 1,0744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 60.0 mm Preto

10257098

Intervalo de preços
2,5983 € - 1,1759 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés ajustáveis 20.0 mm M6 10.0 mm Preto

10257036

Intervalo de preços
0,7528 € - 0,3405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés ajustáveis 25.0 mm M10 20.0 mm Preto

10257012

Intervalo de preços
0,6101 € - 0,5796 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés ajustáveis 25.0 mm M8 20.0 mm Preto

10257029

Intervalo de preços
0,5677 € - 0,5392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 25.0 mm Preto

10257142

Intervalo de preços
1,0094 € - 0,959 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés ajustáveis 30.0 mm M10 20.0 mm Preto

10257050

Intervalo de preços
1,5397 € - 0,6964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 Natural

10168820

Intervalo de preços
3,039 € - 1,3747 €

Níveis de stock
351047 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Material completo da rosca
    Aço
  • Código do material
    3926909790
Pés de baixo perfil 50.0 mm M8 Natural

10168868

Intervalo de preços
4,4246 € - 2,0018 €

Níveis de stock
25212 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Material completo da rosca
    Aço
  • Código do material
    3926909790
Pés de baixo perfil 35.0 mm M8 Natural

10168837

Intervalo de preços
4,6395 € - 2,0991 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Material completo da rosca
    Aço
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 25.0 mm Preto

10257111

Intervalo de preços
0,9144 € - 0,8688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés ajustáveis 35.0 mm M8 20.0 mm Preto

10257104

Intervalo de preços
0,7273 € - 0,6906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Material completo
    Polietileno;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M10

10325025

Intervalo de preços
5,3832 € - 5,1176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Material completo
    Polietileno;Aço
  • Material completo da rosca
    Aço
  • Código do material
    3926909790