Menu Procurar

Porcas em T para montagem de móveis

Em stock

As porcas T são ideais para uso com a linha de pés ajustáveis, patins de inclinação, rodízios e parafusos de bloqueio e outras aplicações de montagem de mobiliário. São autotravantes para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática

Estas porcas fáceis de montar, basta inserir num orifício pré-perfurado e bater no lugar com um martelo.

Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da flange Altura do dente Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Comprar
0,3155 € - 0,6974 € 1000 Em stock
M8
9.5 mm
0,1612 € - 0,1697 € 2625 Em stock
M6
7.4 mm
Porca em T M8 22.0 mm 11.0 mm Aço

10322390

Intervalo de preços
0,6974 € - 0,3155 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Forma da porca
    Cilíndrica
  • Código do material
    7318153590
  • Material completo
    Aço
Porca em T M6 19.0 mm 9.0 mm Aço

10322383

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1612 €

Níveis de stock
2625 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do Corpo
    7.4 mm
  • Forma da porca
    Cilíndrica
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço