Menu Procurar

Pés de encaixe de pressão

Em stock

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Altura da base Intervalo de diâmetro de furo compatível Diâmetro da base Comprar
0,2076 € - 0,4589 € 17200 Em stock
PA
Natural
0,1984 € - 0,4386 € 4500 Em stock
PA
Natural
0,0976 € - 0,2034 € 3438 Em stock
PA
Natural
0,1145 € - 0,2533 € 8011 Em stock
PVC
Preto
1,4192 € - 3,1372 € 223 Em stock
Borracha
Preto
0,2444 € - 0,5403 € 4988 Em stock
PE
Preto
0,5466 € - 1,2084 € 3194 Em stock
PE
Preto
0,5979 € - 1,3217 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Preto
1,7084 € - 3,7762 € 8998 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
0,3051 € - 0,3208 € 11233 Em stock
Elastómero
Preto
0,4744 € - 0,4995 € 9011 Em stock
Elastómero
Preto
0,4034 € - 0,4243 € 1200 Em stock
PVC
Preto
0,0543 € - 0,1086 € 64586 Em stock
PA
Natural
0,0854 € - 0,1888 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
Natural
0,0818 € - 0,1809 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
Natural
0,0921 € - 0,2036 € 58023 Em stock
PA
Natural
0,1059 € - 0,2341 € 13900 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
0,1096 € - 0,2423 € 265 Em stock
PA
Natural
0,1146 € - 0,2532 € 16316 Em stock
PA
Natural
0,1258 € - 0,2782 € 8862 Em stock
PA
Natural
  • de 7
Rolha 24.9 mm 12.7 mm PA Natural

10149874

Intervalo de preços
0,4589 € - 0,2076 €

Níveis de stock
17200 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 28.6 mm 4.2 mm PA Natural

10149911

Intervalo de preços
0,4386 € - 0,1984 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 25.4 mm 3.2 mm PA Natural

10149058

Intervalo de preços
0,2034 € - 0,0976 €

Níveis de stock
3438 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Pés Gripneck 10.9 mm 8.1 mm 6.9 mm PVC

10085103

Intervalo de preços
0,2533 € - 0,1145 €

Níveis de stock
8011 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé com passa-fios
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926300090
Pés para andarilhos 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Borracha

10089903

Intervalo de preços
3,1372 € - 1,4192 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé auxiliar
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Ponta da extremidade 25.0 mm 24.0 mm PE Preto

10257180

Intervalo de preços
0,5403 € - 0,2444 €

Níveis de stock
4988 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Base em ângulo
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Ângulo reto
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão 30.0 mm 24.0 mm PE Preto

10155493

Intervalo de preços
1,2084 € - 0,5466 €

Níveis de stock
3194 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Base em ângulo
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Quadrada
  • Material base
    PE
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe de pressão Redonda 20.0 mm 1.2 PE Preto

10155820

Intervalo de preços
1,3217 € - 0,5979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão quadrados
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Preto Retangular N/A Preto PE

10155882

Intervalo de preços
3,7762 € - 1,7084 €

Níveis de stock
8998 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pés batentes de encaixe por pressão retangulares
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Retangular
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE Preto

10021828

Intervalo de preços
0,3208 € - 0,3051 €

Níveis de stock
11233 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Elastómero
Pés de encaixe 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Preto

10163597

Intervalo de preços
0,4995 € - 0,4744 €

Níveis de stock
9011 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de pressão
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Elastómero
Pés Gripneck 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

10060292

Intervalo de preços
0,4243 € - 0,4034 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Pé de inserção
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PVC
  • Código do material
    3926909790
Pés de encaixe 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Natural

10148990

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0543 €

Níveis de stock
64586 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Pés de encaixe 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm PA Natural

10149003

Intervalo de preços
0,1888 € - 0,0854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste dividida
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 9.5 mm 16.1 mm PA Natural

10149812

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,0818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 11.1 mm 3.2 mm PA Natural

10149829

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,0921 €

Níveis de stock
58023 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 3.2 mm PA Preto

10149119

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,1059 €

Níveis de stock
13900 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente de haste de cabela plana
  • Cor
    Preto
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10149850

Intervalo de preços
0,2423 € - 0,1096 €

Níveis de stock
265 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

10149867

Intervalo de preços
0,2532 € - 0,1146 €

Níveis de stock
16316 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090
Rolha 19.1 mm 4.8 mm PA Natural

10149898

Intervalo de preços
0,2782 € - 0,1258 €

Níveis de stock
8862 Em stock
Características
  • Tipo de acessório
    Batente da haste
  • Cor
    Natural
  • Forma da base
    Redonda
  • Material base
    PA
  • Código do material
    3926300090