Menu Procurar

Pés de máquina - padrão

Em stock

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de base Diâmetro da base Comprar
7,9079 € - 8,3239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
9,9262 € - 10,4485 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
12,9123 € - 13,5919 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
14,35 € - 15,1055 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
12,249 € - 12,8933 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
10,0367 € - 10,5648 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
11,3917 € - 11,9911 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
3,4055 € - 3,5846 € 51 Em stock
Giratória de plástico
40.0 mm
5,1018 € - 11,2773 € 2 Em stock
Giratória de plástico
50.0 mm
12,5574 € - 13,2207 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
7,3824 € - 7,7709 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
40.0 mm
9,5943 € - 10,0994 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
9,9812 € - 10,5066 € 536 Em stock
Giratória de plástico
60.0 mm
13,2993 € - 13,9992 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
6,6911 € - 7,0434 € 40 Em stock
Giratória de plástico
40.0 mm
8,7925 € - 9,2553 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
8,2948 € - 8,7314 € 80 Em stock
Giratória de plástico
50.0 mm
11,0858 € - 24,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
3,7528 € - 3,9507 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
40.0 mm
4,2114 € - 9,3108 € 56 Em stock
Giratória de plástico
50.0 mm
  • de 3
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 40.0 mm Preto

10628997

Intervalo de preços
8,3239 € - 7,9079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 66.0 mm Preto

10637906

Intervalo de preços
10,4485 € - 9,9262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 66.0 mm Preto

10451243

Intervalo de preços
13,5919 € - 12,9123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10548547

Intervalo de preços
15,1055 € - 14,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 125.0 mm Preto

10637852

Intervalo de preços
12,8933 € - 12,249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 90.0 mm Preto

10637777

Intervalo de preços
10,5648 € - 10,0367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 60.0 mm M12 100.0 mm Preto

10451236

Intervalo de preços
11,9911 € - 11,3917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 Preto

10336496

Intervalo de preços
3,5846 € - 3,4055 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 Preto

10336694

Intervalo de preços
11,2773 € - 5,1018 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10336786

Intervalo de preços
13,2207 € - 12,5574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés niveladores de montagem por parafuso 40.0 mm M8 40.0 mm Preto

10548516

Intervalo de preços
7,7709 € - 7,3824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 80.0 mm Preto

10451229

Intervalo de preços
10,0994 € - 9,5943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 70.0 mm Preto

10628980

Intervalo de preços
10,5066 € - 9,9812 €

Níveis de stock
536 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 150.0 mm Preto

10548530

Intervalo de preços
13,9992 € - 13,2993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 25.0 mm Preto

10451212

Intervalo de preços
7,0434 € - 6,6911 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 60.0 mm Preto

10642542

Intervalo de preços
9,2553 € - 8,7925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 45.0 mm Preto

10637869

Intervalo de preços
8,7314 € - 8,2948 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 Preto

10336557

Intervalo de preços
24,52 € - 11,0858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 Preto

10336502

Intervalo de preços
3,9507 € - 3,7528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 Preto

10336519

Intervalo de preços
9,3108 € - 4,2114 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço