Menu Procurar

Pés ajustáveis 50.0 mm M10 90.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10637777

Número de peça do fabricante:

468572

80 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 199 9,9875 €
200 + 9,4882 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

399,50 €

40 x 9,9875 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 50.0 mm
Comprimento da rosca 90.0 mm
Material base PA
Tipo de base Giratória de plástico
Base aparafusada Regular
Material completo Poliamida;Aço
Rotação da articulação 20°
Capacidade de carga 900.0 kg
Material da rosca Aço
Material completo da rosca Aço
Código do material 9403999090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos