Menu Procurar

Pés de máquina - Premium

Em stock

A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da haste Tamanho da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
23,2108 € - 25,7897 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
39,2519 € - 43,6132 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
11,5987 € - 12,8874 € 21 Em stock
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
13,7039 € - 15,2266 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
10,193 € - 11,3255 € 23 Em stock
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
12,185 € - 13,5388 € 16 Em stock
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
30,3608 € - 33,7342 € 1 Em stock
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
21,7454 € - 24,1615 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8,5075 € - 9,4527 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
13,4822 € - 14,9802 € 5 Em stock
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,9964 € - 33,3293 € 11 Em stock
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
21,112 € - 23,4578 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
31,8788 € - 35,4209 € 12 Em stock
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13,0053 € - 14,4503 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
14,4301 € - 16,0334 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
30,7252 € - 34,1391 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
11,7904 € - 13,1004 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
13,0808 € - 14,5342 € 3 Em stock
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
23,161 € - 25,7344 € 3 Em stock
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
33,4728 € - 37,1919 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
  • de 2
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Preto

10252987

Intervalo de preços
25,7897 € - 23,2108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
  • Comprimento da haste
    200.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M24 Preto

10253021

Intervalo de preços
43,6132 € - 39,2519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da haste
    200.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M12 Preto

10253069

Intervalo de preços
12,8874 € - 11,5987 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da haste
    75.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 Preto

10253106

Intervalo de preços
15,2266 € - 13,7039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da haste
    75.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Preto

10253045

Intervalo de preços
11,3255 € - 10,193 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
  • Comprimento da haste
    125.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Preto

10253083

Intervalo de preços
13,5388 € - 12,185 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
  • Comprimento da haste
    75.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 Preto

10253120

Intervalo de preços
33,7342 € - 30,3608 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 Preto

10252994

Intervalo de preços
24,1615 € - 21,7454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da haste
    75.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Preto

10253038

Intervalo de preços
9,4527 € - 8,5075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
  • Comprimento da haste
    75.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M12 Preto

10253076

Intervalo de preços
14,9802 € - 13,4822 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 Preto

10253113

Intervalo de preços
33,3293 € - 29,9964 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da haste
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Preto

10252963

Intervalo de preços
23,4578 € - 21,112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
  • Comprimento da haste
    75.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 Preto

10253007

Intervalo de preços
35,4209 € - 31,8788 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M12 Preto

10252949

Intervalo de preços
14,4503 € - 13,0053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1000.0 kg
  • Comprimento da haste
    75.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Preto

10253090

Intervalo de preços
16,0334 € - 14,4301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M16 Preto

10253137

Intervalo de preços
34,1391 € - 30,7252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da haste
    200.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Preto

10253052

Intervalo de preços
13,1004 € - 11,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Preto

10252932

Intervalo de preços
14,5342 € - 13,0808 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
  • Comprimento da haste
    125.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Preto

10252970

Intervalo de preços
25,7344 € - 23,161 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Nylon
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 Preto

10253014

Intervalo de preços
37,1919 € - 33,4728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Nylon