Menu Procurar

Pés de nivelamento de máquina

Em stock

Os pés niveladores da máquina são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
35,4948 € - 37,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
100.0 mm
50.0 mm
55,4583 € - 58,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
100.0 mm
100.0 mm
33,2734 € - 35,0188 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
100.0 mm
50.0 mm
49,9101 € - 52,5282 € 76 Em stock
M16
150.0 mm
75.0 mm
108,6847 € - 114,41 € 12 Em stock
M24
150.0 mm
100.0 mm
62,1119 € - 65,3753 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
75.0 mm
84,5851 € - 89,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
75.0 mm
70,3047 € - 74,007 € 13 Em stock
M16
150.0 mm
100.0 mm
46,5938 € - 49,048 € 12 Em stock
M16
100.0 mm
75.0 mm
96,6785 € - 101,7639 € 2 Em stock
M24
150.0 mm
100.0 mm
93,1534 € - 98,0616 € 10 Em stock
M20
150.0 mm
100.0 mm
27,4581 € - 28,8967 € 1 Em stock
M10
50.0 mm
50.0 mm
36,2564 € - 38,1578 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
100.0 mm
50.0 mm
82,0781 € - 86,3992 € 4 Em stock
M20
150.0 mm
100.0 mm
31,052 € - 32,6757 € 5 Em stock
M10
100.0 mm
50.0 mm
Pés anti-vibração 50.0 mm M12 100.0 mm Preto

10274859

Intervalo de preços
37,3618 € - 35,4948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 100.0 mm M16 100.0 mm Preto

10274897

Intervalo de preços
58,3779 € - 55,4583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 50.0 mm M12 100.0 mm Preto

10274842

Intervalo de preços
35,0188 € - 33,2734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 75.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274880

Intervalo de preços
52,5282 € - 49,9101 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 100.0 mm M24 150.0 mm Preto

10274965

Intervalo de preços
114,41 € - 108,6847 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 75.0 mm M16

10274927

Intervalo de preços
65,3753 € - 62,1119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Material base
    Pressed Stainless Steel
  • Diâmetro da base
    75.0 mm
  • Rotação da articulação
    7 °
  • Código do material
    7326909890
Pés anti-vibração 75.0 mm M20

10274934

Intervalo de preços
89,0411 € - 84,5851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material base
    Pressed Stainless Steel
  • Diâmetro da base
    75.0 mm
  • Rotação da articulação
    7 °
  • Código do material
    7326909890
Pés anti-vibração 100.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274941

Intervalo de preços
74,007 € - 70,3047 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 75.0 mm M16 100.0 mm Preto

10274873

Intervalo de preços
49,048 € - 46,5938 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 100.0 mm M24 150.0 mm Preto

10274910

Intervalo de preços
101,7639 € - 96,6785 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 100.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274958

Intervalo de preços
98,0616 € - 93,1534 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 50.0 mm M10 50.0 mm Preto

10274828

Intervalo de preços
28,8967 € - 27,4581 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 50.0 mm M16 100.0 mm Preto

10274866

Intervalo de preços
38,1578 € - 36,2564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 100.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274903

Intervalo de preços
86,3992 € - 82,0781 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto
Pés anti-vibração 50.0 mm M10 100.0 mm Preto

10274835

Intervalo de preços
32,6757 € - 31,052 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
  • Cor
    Preto