Menu Procurar

Pés anti-vibração 100.0 mm M20 150.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10274958

Número de peça do fabricante:

493718

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
4 - 19 92,7025 €
20 + 88,0625 €
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Preço total:

370,81 €

4 x 92,7025 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M20
Comprimento da rosca 150.0 mm
Material base Aço inoxidável
Tipo de base Rigid
Cor Preto
Diâmetro da base 100.0 mm
Rotação da articulação 7 °
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos