Menu Procurar

Pés Gripneck 4 (base oca) 60.0 mm 36.0 mm PA

Pé Gripneck fabricado em poliamida (PA) preta com haste em aço galvanizado. A haste fornece uma instalação rápida e fácil. Base lisa para a movimentação fácil. Inclui uma base côncava.
Referência da Essentra:

10302613

Número de peça do fabricante:

551064

1983 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 1,1537 €
1000 + 1,0957 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

230,74 €

200 x 1,1537 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo 4 (base oca)
Capacidade de carga 50.0 kg
Diâmetro do furo do parafuso 11.0 mm
Comprimento da haste 22.0 mm
Altura da base 36.0 mm
Diâmetro da base 60.0 mm
Tipo de acessório Pés Gripneck
Cor Preto
Material completo da base Poliamida
Material da haste Aço
Código do material 9403991090
Número de furos de montagem 0
Material completo Poliamida;Aço
Tipo de montagem Screw Mount
Material base PA

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos