Menu Procurar

Pés Gripneck T1 55.0 mm 63.0 mm PA

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Referência da Essentra:

10302637

Número de peça do fabricante:

551066

3980 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,974 €
500 + 1,8758 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

197,40 €

100 x 1,974 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo T1
Capacidade de carga 55.0 kg
Diâmetro do furo do parafuso 11.0 mm
Comprimento da haste 22.0 mm
Altura da base 63.0 mm
Diâmetro da base 55.0 mm
Tipo de acessório Pés Gripneck
Cor Preto
Material completo da base Poliamida
Material da haste Aço
Código do material 9403991090
Número de furos de montagem 0
Material completo Poliamida;Aço
Tipo de montagem Screw Mount
Material base PA

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos