Menu Procurar

Pés niveladores de montagem em suporte - base rotativa de metal

Em stock

Estes pés de nivelamento de aço podem ser ajustados até 15 graus de articulação para se adaptarem a superfícies irregulares. A gama inclui pés em aço inoxidável, cromato de ouro ou aço niquelado, que podem ser adquiridos com ou sem uma base de borracha. Além disso, a gama inclui variantes compatíveis com montagem por pino ou encaixe.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
129,08 € - 135,87 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
163,69 € - 172,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
168,65 € - 177,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
200,30 € - 210,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
188,43 € - 198,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
132,20 € - 139,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
265,98 € - 279,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
117,21 € - 123,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
264,65 € - 278,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
278,84 € - 293,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
291,88 € - 307,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
197,43 € - 207,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
156,81 € - 165,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
329,85 € - 347,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
172,92 € - 182,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
185,23 € - 194,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
252,94 € - 266,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
145,53 € - 153,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
140,78 € - 148,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
303,96 € - 319,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
  • de 5
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500194

Intervalo de preços
135,87 € - 129,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500392

Intervalo de preços
172,30 € - 163,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500439

Intervalo de preços
177,54 € - 168,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500354

Intervalo de preços
210,84 € - 200,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500262

Intervalo de preços
198,35 € - 188,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500255

Intervalo de preços
139,15 € - 132,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500040

Intervalo de preços
279,99 € - 265,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500170

Intervalo de preços
123,38 € - 117,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500095

Intervalo de preços
278,58 € - 264,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500347

Intervalo de preços
293,51 € - 278,84 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 112.0 mm Preto

10500064

Intervalo de preços
307,24 € - 291,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500422

Intervalo de preços
207,82 € - 197,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 86.0 mm Preto

10500415

Intervalo de preços
165,07 € - 156,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500101

Intervalo de preços
347,21 € - 329,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500361

Intervalo de preços
182,01 € - 172,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500330

Intervalo de preços
194,97 € - 185,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 65.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500323

Intervalo de preços
266,26 € - 252,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500279

Intervalo de preços
153,19 € - 145,53 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 40.0 mm M10 69.0 mm Preto

10500149

Intervalo de preços
148,19 € - 140,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável
Pés ajustáveis 119.0 mm M16 148.0 mm Preto

10500088

Intervalo de preços
319,96 € - 303,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável