Menu Procurar

Pés ajustáveis 65.0 mm M16 112.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10500286

Número de peça do fabricante:

1504581

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 65.0 mm
Rotação da articulação 3 °
Tipo de montagem Soquete
Comprimento da rosca 112.0 mm
Tamanho da rosca M16
Altura geral 112.0 mm
Capacidade de carga 155.0 kg
Código do material 8487909090
Material base Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos