Menu Procurar

Pés ajustáveis 79.0 mm M10 69.0 mm Preto

Referência da Essentra:

10500361

Número de peça do fabricante:

1504589

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 79.0 mm
Rotação da articulação 3 °
Tipo de montagem Soquete
Comprimento da rosca 69.0 mm
Tamanho da rosca M10
Altura geral 69.0 mm
Capacidade de carga 70.0 kg
Código do material 8487909090
Material base Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos