Menu Procurar

Pés 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Aço

Referência da Essentra:

10158111

Número de peça do fabricante:

HVLME-15N

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 32.0 mm
Rotação da articulação 15 °
Tipo de montagem Soquete
Tamanho da rosca M10 x 1.5
Capacidade de carga 1700.0 kg
Código do material 7326909890
Material base Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos