Menu Procurar

Pés niveladores de montagem em suporte - base rotativa de metal

Em stock

Estes pés de nivelamento de aço podem ser ajustados até 15 graus de articulação para se adaptarem a superfícies irregulares. A gama inclui pés em aço inoxidável, cromato de ouro ou aço niquelado, que podem ser adquiridos com ou sem uma base de borracha. Além disso, a gama inclui variantes compatíveis com montagem por pino ou encaixe.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Capacidade de carga Diâmetro da base Comprar
188,43 € - 198,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
  • de 5
Pés ajustáveis 52.0 mm M12 80.0 mm Preto

10500262

Intervalo de preços
198,35 € - 188,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rotação da articulação
  • Tipo de montagem
    Soquete
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    8487909090
  • Material base
    Aço inoxidável