Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em produção

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
5,532 € - 5,824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polipropileno
0,5288 € - 0,556 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Nylon 6/6
3,758 € - 3,956 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polipropileno
5,204 € - 5,478 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polipropileno
3,798 € - 3,997 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polipropileno
3,574 € - 3,762 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polipropileno
5,519 € - 5,809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polipropileno
0,8724 € - 0,9184 € Solicite o prazo de entrega aqui
M22
Nylon 6/6
0,696 € - 1,539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polietileno de baixa densidade;Nylon
0,4165 € - 0,4384 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
16.0 mm
20.0 mm
3,548 € - 3,735 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polipropileno
4,559 € - 4,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polipropileno
6,859 € - 7,221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polipropileno
3,298 € - 3,471 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polipropileno
5,414 € - 5,699 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polipropileno
0,5624 € - 0,592 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
37.0 mm
25.0 mm
0,431 € - 0,4537 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
25.0 mm
3,614 € - 3,804 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polipropileno
4,941 € - 5,201 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polipropileno
3,614 € - 3,804 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polipropileno
  • de 3
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 100.0 mm Preto

10351642

Intervalo de preços
5,824 € - 5,532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés reguláveis de uma peça 22.0 mm M10 22.0 mm Preto

10182673

Intervalo de preços
0,556 € - 0,5288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 20.0 mm Preto

10351468

Intervalo de preços
3,956 € - 3,758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351512

Intervalo de preços
5,478 € - 5,204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351550

Intervalo de preços
3,997 € - 3,798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 50.0 mm Preto

10351598

Intervalo de preços
3,762 € - 3,574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 90.0 mm Preto

10351635

Intervalo de preços
5,809 € - 5,519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés reguláveis de uma peça 38.0 mm M22 25.0 mm Preto

10182666

Intervalo de preços
0,9184 € - 0,8724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290859

Intervalo de preços
1,539 € - 0,696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade;Nylon
Pés de baixo perfil 20.0 mm M8 16.0 mm Preto

10286777

Intervalo de preços
0,4384 € - 0,4165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 20.0 mm Preto

10351260

Intervalo de preços
3,735 € - 3,548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351307

Intervalo de preços
4,80 € - 4,559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 100.0 mm Preto

10351345

Intervalo de preços
7,221 € - 6,859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 50.0 mm Preto

10351390

Intervalo de preços
3,471 € - 3,298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 90.0 mm Preto

10351437

Intervalo de preços
5,699 € - 5,414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 37.0 mm Preto

10286791

Intervalo de preços
0,592 € - 0,5624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    37.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Rígido
Pés de baixo perfil 25.0 mm M6 25.0 mm Preto

10286784

Intervalo de preços
0,4537 € - 0,431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE
  • Tipo de base
    Rígido
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351277

Intervalo de preços
3,804 € - 3,614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351314

Intervalo de preços
5,201 € - 4,941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351352

Intervalo de preços
3,804 € - 3,614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno