Menu Procurar

Pés niveladores - parafusados/baixo perfil

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
80,1211 € - 84,3312 € 26 Em stock
M16
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável; borracha nitrílica
75.0 mm
21,1253 € - 23,4725 € 22 Em stock
M10
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
38.0 mm
40,4412 € - 44,9347 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
70.0 mm
38,9106 € - 43,234 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável; aço maleável
70.0 mm
33,1917 € - 36,8797 € 7 Em stock
M12
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
55.0 mm
126,9345 € - 133,6225 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável
100.0 mm
32,0907 € - 35,6563 € 24 Em stock
M12
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
55.0 mm
52,3637 € - 58,1819 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
70.0 mm
52,7385 € - 58,5984 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
70.0 mm
67,2079 € - 70,7463 € 1 Em stock
M12
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável
55.0 mm
42,4107 € - 47,1231 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável; aço maleável
100.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Swivel
Cobre
31.8 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
Swivel
Crómio
51.0 mm
Aço
64.0 mm
186,9917 € - 196,8346 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
Swivel
Crómio
51.0 mm
Aço inoxidável
76.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Swivel
Cobre
25.4 mm
Aço
19.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Swivel
Cobre
25.4 mm
Aço
19.1 mm
8,4995 € - 8,9437 € 4 Em stock
M8 x 1.25
Swivel
Crómio
31.8 mm
Aço
509,0314 € - 535,823 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
Swivel
Crómio
51.0 mm
Aço
76.0 mm
4 Em stock
M20 x 2.5
Swivel
Crómio
51.0 mm
Aço
76.0 mm
298,231 € - 313,9262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24 x 3.0
Swivel
Crómio
108.0 mm
Aço inoxidável
102.0 mm
  • de 4
Pés higiénicos reguláveis 75.0 mm M16 92.0 mm Crómio

10300190

Intervalo de preços
84,3312 € - 80,1211 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    75.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 38.0 mm M10 Natural

10253304

Intervalo de preços
23,4725 € - 21,1253 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Natural

10253342

Intervalo de preços
44,9347 € - 40,4412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Natural

10253380

Intervalo de preços
43,234 € - 38,9106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Natural

10253328

Intervalo de preços
36,8797 € - 33,1917 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
Pés higiénicos reguláveis 100.0 mm M20 92.0 mm Crómio

10300176

Intervalo de preços
133,6225 € - 126,9345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Natural

10253311

Intervalo de preços
35,6563 € - 32,0907 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Natural

10253359

Intervalo de preços
58,1819 € - 52,3637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Natural

10253366

Intervalo de preços
58,5984 € - 52,7385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
Pés higiénicos reguláveis 55.0 mm M12 92.0 mm Crómio

10300152

Intervalo de preços
70,7463 € - 67,2079 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 Natural

10253397

Intervalo de preços
47,1231 € - 42,4107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    3000.0 kg
Pés ajustáveis 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Cobre

10158234


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Cobre
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    31.8 mm
  • Altura geral
    49.6 mm
Pés ajustáveis 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Crómio

10158487


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Diâmetro da base
    64.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    51.0 mm
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Aço inoxidável

10630426

Intervalo de preços
196,8346 € - 186,9917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    51.0 mm
Pés ajustáveis 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Cobre

10158517


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Cor
    Cobre
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    25.4 mm
Pés ajustáveis 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Cobre

10158371


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Cor
    Cobre
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    25.4 mm
Pés ajustáveis 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Crómio

10158241

Intervalo de preços
8,9437 € - 8,4995 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    31.8 mm
  • Altura geral
    49.6 mm
Pés 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Aço

10633687

Intervalo de preços
535,823 € - 509,0314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    51.0 mm
Pés ajustáveis 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Crómio

10158500


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Diâmetro da base
    76.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    51.0 mm
Pés 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Aço inoxidável

10637968

Intervalo de preços
313,9262 € - 298,231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24 x 3.0
  • Diâmetro da base
    102.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    108.0 mm