Menu Procurar

Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 150.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

10253359

Número de peça do fabricante:

462447

16 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
4 - 19 167,085 €
20 + 158,725 €
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Preço total:

668,34 €

4 x 167,085 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16
Diâmetro da base 70.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 150.0 mm
Capacidade de carga 2000.0 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 20°
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos