Menu Procurar

Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 160.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

10253335

Número de peça do fabricante:

462445

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
8 - 39 88,2925 €
40 + 83,8825 €
Embalagem padrão: 8

Encomendar em múltiplos de 8

Preço total:

706,34 €

8 x 88,2925 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12
Diâmetro da base 55.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 160.0 mm
Capacidade de carga 1500.0 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 20°
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos