Menu Procurar

Pés de baixo perfil 80.0 mm M16 150.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

10300244

Número de peça do fabricante:

550098

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
4 - 19 55,875 €
20 + 53,085 €
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Preço total:

223,50 €

4 x 55,875 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16
Diâmetro da base 80.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 150.0 mm
Altura geral 181.0 mm
Capacidade de carga 1750.0 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 20°
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos