Menu Procurar

Pés de baixo perfil 50.0 mm M10 75.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

10300282

Número de peça do fabricante:

550102

35 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 11 62,21 €
12 - 59 29,63 €
60 + 28,14 €
Embalagem padrão: 12

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

62,21 €

1 x 62,21 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Diâmetro da base 50.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 75.0 mm
Altura geral 97.0 mm
Capacidade de carga 500.0 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 20°
Código do material 7326909890
Material completo Aço suave

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos