Menu Procurar

Pés ajustáveis 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

10158364

Número de peça do fabricante:

HVTM-35SS

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 4

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M24 x 3.0
Diâmetro da base 102.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 108.0 mm
Altura geral 156.0 mm
Capacidade de carga 9979.0 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 15 °
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos