Menu Procurar

Pés 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Aço

Referência da Essentra:

10635797

Número de peça do fabricante:

HVTM-5N

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
4 - 19 14,7925 €
20 + 14,0525 €
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Preço total:

59,17 €

4 x 14,7925 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6 x 1.0
Diâmetro da base 19.1 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 25.4 mm
Altura geral 38.9 mm
Capacidade de carga 317.5 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 15 °
Código do material 7326909890
Material completo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos