Menu Procurar

Pés ajustáveis 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

10158432

Número de peça do fabricante:

HVTME-15N

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 4

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10 x 1.5
Diâmetro da base 32.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 51.0 mm
Altura geral 76.0 mm
Capacidade de carga 1270.1 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 15 °
Código do material 7318190090
Material completo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos