Menu Procurar

Pés ajustáveis 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Cobre

Referência da Essentra:

10158456

Número de peça do fabricante:

HVTME-20

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 4

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.75
Diâmetro da base 48.0 mm
Cor Cobre
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 51.0 mm
Altura geral 83.0 mm
Capacidade de carga 1700.9 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 15 °
Código do material 7326909890
Material completo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos