Menu Procurar

Pés ajustáveis 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

10158463

Número de peça do fabricante:

HVTME-20N

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 4

Encomendar em múltiplos de 4

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.75
Diâmetro da base 48.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 51.0 mm
Altura geral 83.0 mm
Capacidade de carga 1700.9 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 15 °
Código do material 7326909890
Material completo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos