Menu Procurar

Pés ajustáveis 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

10158494

Número de peça do fabricante:

HVTME-25SS

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 4

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16 x 2.0
Diâmetro da base 64.0 mm
Cor Crómio
Tipo de base Giratória de plástico
Comprimento da rosca 51.0 mm
Altura geral 86.0 mm
Capacidade de carga 2041.2 kg
Tipo de montagem Tirante roscado
Rotação da articulação 15 °
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos