Menu Procurar

Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Este suporte de encaixe sem bloqueio duplo conta com um corpo ondulado e foi concebido para furos cegos. Este artigo é fabricado em material com classificação UL94 V-0
Referência da Essentra:

10000441

Número de peça do fabricante:

BHDF-4M-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1176 €
5000 - 9999 0,1085 €
10000 + 0,1028 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

117,60 €

1000 x 0,1176 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por Fir Tree
Tipo de fixação furo B Fixação por Fir Tree
Diâmetro do furo A 7.9 mm
Diâmetro do furo B 7.9 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 8.7 mm
Comprimento do espaçador 4.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos