Menu Procurar

Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Este suporte de encaixe sem bloqueio duplo conta com um corpo ondulado e foi concebido para furos cegos. Este artigo é fabricado em material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10487433

Número de peça do fabricante:

BHDF-6M-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1073 €
5000 - 9999 0,0991 €
10000 + 0,0938 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

107,30 €

1000 x 0,1073 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por Fir Tree
Tipo de fixação furo B Fixação por Fir Tree
Diâmetro do furo A 7.9 mm
Diâmetro do furo B 7.9 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 8.7 mm
Comprimento do espaçador 6.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos