Menu Procurar

Apoio Snap Lock 15.9 mm Acetal UL94 HB Natural

This acetal spacer has a built in spring system that provides cushioning for boards that require some movement. This protects the board from excessive bending that could damage components.
Referência da Essentra:

10001394

Número de peça do fabricante:

CBSP-1

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1279 €
5000 + 0,1215 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

127,90 €

1000 x 0,1279 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Acetal
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por dois dentes de bloqueio
Diâmetro do Corpo 15.4 mm
Diâmetro do furo A 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 15.9 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos