Menu Procurar

Apoio de bloqueio de rebites 25.4 mm PA

This locking circuit board support is designed to be fixed to a panel with a snap rivet from our SR range. This item is manufactured from material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10027660

Número de peça do fabricante:

SRLCBS-16-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2185 €
5000 + 0,2076 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

218,50 €

1000 x 0,2185 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por furo
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.7 - 8.7 mm
Comprimento do espaçador 25.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro do furo B 4.1 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos